Odniesienie do systemu
Chwytak do wałów
Rozwiązania systemowe | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Metal | Spawanie i cięcie

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
- Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400
1. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne

- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
- Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
Zadanie
Podczas produkcji bram garażowych u największego w Europie producenta bram garażowych musiały być udostępniane stalowe wałki maszyny spawalniczej MAG. Szczególnym wyzwaniem były trudne warunki środowiskowe i szybkie czasy taktowania.
Rozwiązanie
Rozwiązaniem był chwytak potrójny do różnych rodzajów wałków stalowych. Chwytak może chwytać zarówno po stronie czołowej, jak i podłużnej. Zastosowanie wytrzymałych standardowych chwytaków zapewnia długą żywotność przy maksymalnej niezawodności procesu.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 750 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | DRUCKSICHER |
Skok maks. | 12 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 5 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 0.3 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty